ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MM Mini ModuleAusführungMale Cable sideProduktserieWR-MM Transition Connector

WR-MM Transition Connector

WR-MM Transition Connector
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeRot
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn über Nickel
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.54 mm
GenderTransition
Electrical Properties
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
cULus ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
690207100472SPEC
6 Dateien 4 2.54 Transition 8.51 250 1 10 max. Tube690001
690207100672SPEC
6 Dateien 6 2.54 Transition 11.05 250 1 10 max. Tube690001
690207100872SPEC
6 Dateien 8 2.54 Transition 13.59 250 1 10 max. Tube690001
690207101072SPEC
6 Dateien 10 2.54 Transition 16.13 250 1 10 max. Tube612690
690001
690207101272SPEC
6 Dateien 12 2.54 Transition 18.67 250 1 10 max. Tube690001
690207101472SPEC
6 Dateien 14 2.54 Transition 21.21 250 1 10 max. Tube690001
690207101672SPEC
6 Dateien 16 2.54 Transition 23.75 250 1 10 max. Tube690001
690207101872SPEC
6 Dateien 18 2.54 Transition 26.29 250 1 10 max. Tube690001
690207102072SPEC
6 Dateien 20 2.54 Transition 28.83 250 1 10 max. Tube690001
690207102272SPEC
6 Dateien 22 2.54 Transition 31.37 250 1 10 max. Tube690001
690207102472SPEC
6 Dateien 24 2.54 Transition 33.91 250 1 10 max. Tube690001
690207102672SPEC
6 Dateien 26 2.54 Transition 36.45 250 1 10 max. Tube690001
Artikel Nr. Daten­blatt
690207100472SPEC
690207100672SPEC
690207100872SPEC
690207101072SPEC
690207101272SPEC
690207101472SPEC
690207101672SPEC
690207101872SPEC
690207102072SPEC
690207102272SPEC
690207102472SPEC
690207102672SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: