ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MM Mini ModuleAusführungFemale PCB sideProduktserieWR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization

WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization

WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeRot
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn über Nickel
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.54 mm
GenderWeiblich
Electrical Properties
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
cULus ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
690367180472SPEC
6 Dateien 4 2.54 Weiblich Gerade THT 7.08 250 1.5 10 max. Tube690001
690367180672SPEC
6 Dateien 6 2.54 Weiblich Gerade THT 9.62 250 1.5 10 max. Tube690001
690367180872SPEC
6 Dateien 8 2.54 Weiblich Gerade THT 12.16 250 1.5 10 max. Tube690001
690367181072SPEC
6 Dateien 10 2.54 Weiblich Gerade THT 14.7 250 1.5 10 max. Tube612690
690001
690367181272SPEC
6 Dateien 12 2.54 Weiblich Gerade THT 17.24 250 1.5 10 max. Tube690001
690367181472SPEC
6 Dateien 14 2.54 Weiblich Gerade THT 19.78 250 1.5 10 max. Tube690001
690367181672SPEC
6 Dateien 16 2.54 Weiblich Gerade THT 22.32 250 1.5 10 max. Tube690001
690367181872SPEC
6 Dateien 18 2.54 Weiblich Gerade THT 24.86 250 1.5 10 max. Tube690001
690367182072SPEC
6 Dateien 20 2.54 Weiblich Gerade THT 27.4 250 1.5 10 max. Tube690001
690367182272SPEC
6 Dateien 22 2.54 Weiblich Gerade THT 29.94 250 1.5 10 max. Tube690001
690367182472SPEC
6 Dateien 24 2.54 Weiblich Gerade THT 32.48 250 1.5 10 max. Tube690001
690367182672SPEC
6 Dateien 26 2.54 Weiblich Gerade THT 35.02 250 1.5 10 max. Tube690001
Artikel Nr. Daten­blatt
690367180472SPEC
690367180672SPEC
690367180872SPEC
690367181072SPEC
690367181272SPEC
690367181472SPEC
690367181672SPEC
690367181872SPEC
690367182072SPEC
690367182272SPEC
690367182472SPEC
690367182672SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: