ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäusePlasticProduktserieWR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up with LED Y/G

WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up with LED Y/G

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
LEDgelb-grün
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystem Muster
615008150121SPEC
6 Dateien 8P8C gelb-grün Horizontal THT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
615008150121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystem Muster