ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Port w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Port w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Port w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
LEDgelb-grün
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615016137721SPEC
7 Dateien 8P8C gelb-grün Horizontal THT CAT 3615001
749615
Artikel Nr. Daten­blatt
615016137721SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: