ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäusePlasticProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse500 Mating cycles
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
FarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartDesign Kit Muster
615006149421LSPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
615006149421MSPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
615006149421RSPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
615012149421SPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
615018149421SPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
615024149421SPEC
6 Dateien 6P6C Horizontal THT615001
Artikel Nr. Daten­blatt
615006149421LSPEC
615006149421MSPEC
615006149421RSPEC
615012149421SPEC
615018149421SPEC
615024149421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: