de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MJ Modular Jack Horizontal Half Shielded 6P6C Tab Down

Kind Properties
Qualitätsklasse 500 Mating cycles
Material Properties
Isolationsmaterial PBT
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Farbe Schwarz
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung selektiv vergoldet
Kontakttyp Stamped
Abschirmmaterial Bronze
Schirmungsbeschichtung Nickel
General Information
Betriebstemperatur -40 up to +85 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
IR 1 1.5 A
Arbeitsspannung 120 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1000 V (AC)
Kontaktwiderstand 20 mΩ
RISO 500 MΩ
Packaging Properties
Verpackung Tray

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads xPxC Typ Montageart Zubehör Design Kit Muster
615006143421
STE 3D ALT ALT EAG IGS CAD 6P6C Horizontal THT WA-PCCA Plastic Caps for RJ11 Modular Jack
615001
Artikel Nr. SPEC
615006143421
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads xPxC Typ Montageart Zubehör Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: