de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-MITV WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm

Properties
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Actuator-FarbeWeiß
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialSilber
Stationary Contact MaterialSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschictungSilber
RISO100 MΩ
SchaltbildSPDT
Mechanical Properties
Releasing Force5 g
Betriebsstellung (Value)6.8 mm
Over travel (Value)0.55 mm
Movement Differential0.5 mm
Elektrische Lebensdauer10000 Cycles
General Information
Betriebstemperatur-40 up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft
(g)
Schaltbild Muster
463092370402
STE 3D ALT EAG IGS CAD 80 SPDT
Artikel Nr. Daten­blatt
463092370402
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft
(g)
Schaltbild Muster