de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MID-OLIFX Offline Flyback Transformers for Infineon Technologies

Merkmale

  • Low leakage inductance
  • Extended rail
  • Isolation voltage: Up to 5625VAC for 1 second
  • Operating temperature: -40º to +125º C including temp rise

Anwendung

  • Offline switch-mode power supplies
  • Retrofit LED lighting
  • Street and indoor lighting
  • Internet of Things (IoT)
  • Metering

Artikeldaten

Alle
EE13/7/4
EE16/8/5
EE19/8/5
EE20/10/6
EE25/13/7
EE30/15/7
ER28/17
ETD34
PQ2016
PQ2020
RM6
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Vin VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUX ISAT1
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750342411
LTS 65 - 300 V (AC) 5 2.4 16 100 571 13.5:1:3.25 3750 23 22.86 17.53 THT
750343074
LTS 65 - 320 V (AC) 12 1.2 5 0.2 15 55 998 17.6:1.4:1:2.8 3750 22.2 25 16 THT
750343268
STE LTS IGS WRL 67 - 320 V (AC) 12 4.5 5 1 15 55 372 16.3:2.3:1:2.5 4 3000 32 39 26 THT
750343050
LTS 75 - 282 V (AC) 12 1 15 100 467 6:1:1.33 5000 22.2 25.4 16 THT
750343019
LTS 75 - 282 V (AC) 12 1.5 15 100 346 6:1:1.33 5000 22.2 26 16 THT
750343052
LTS 75 - 282 V (AC) 12 2.33 15 100 188 6.1:1:1.42 5000 27.05 34 22.86 THT
750316266
LTS 76 - 93 V (AC) 48 0.6 100 830 2.27:1 1.6 1500 23 22 17.53 THT
750311798
LTS 85 - 135 V (AC) 27 0.35 29 100 2400 6:1:1.085 0.7 2000 20.32 24.38 16 THT
750341900
LTS 85 - 300 V (AC) 12 2.5 19 100 229 6:1:1.6 3750 27.94 30.23 21.59 THT
750342158
LTS 85 - 265 V (AC) 12 2.5 18 65 368 6:1:1.5 5000 27.94 29.21 21.59 THT
750341844
LTS 85 - 265 V (AC) 12 1 18 65 882 6:1:1.45 3750 23 23 17.53 THT
750342230
LTS 85 - 265 V (AC) 12 0.5 12 0.5 24 12 12 50 4150 7:1:1:1 2000 19 21 15.5 THT
750342625
LTS 85 - 265 V (AC) 5 4 20 100 410 13.5:1:2.75 3750 23 22.86 17.53 THT
750342655
LTS 85 - 265 V (AC) 12 2.3 20 100 360 6.3:1:1.3 3000 27.95 20.32 28.58 THT
750342657
LTS 85 - 265 V (AC) 12 2.83 20 100 250 6:1:1.25 3000 27.95 20.32 28.58 THT
750342983
LTS 85 - 265 V (AC) 12 1 15 40 1572 6.32:1:1.26 5000 22.2 26 16.5 THT
750342992
LTS 85 - 265 V (AC) 12 0.84 15 65 1300 6.67:1:1.25 5000 23 22 17.53 THT
750343051
LTS 85 - 265 V (AC) 12 2.33 15 40 639 6.55:1:1.27 5000 27.05 33 22.86 THT
750343023
LTS 85 - 265 V (AC) 12 2.5 15 65 368 6:1:1.38 5000 27.05 32.25 22.86 THT
750343053
LTS 85 - 265 V (AC) 12 1.67 15 65 516 5.83:1:1.25 5000 22.2 25.4 16 THT
750343534
LTS 85 - 300 V (AC) 5 0.2 12 2.67 12 65 356 16.7:2.3:1:2.7 2.5 3750 34.16 35.2 24 THT
750343101
STE LTS IGS WRL 85 - 300 V (AC) 7 2 5 0.2 15 55 400 16:1.3:1:9 2 3750 28 33 22.86 THT
750343401
LTS 85 - 300 V (AC) 12 3.41 5 0.2 15 65 315 16.7:2.3:1:2.7 2.5 3000 34.16 35.2 24 THT
750343389
STE LTS IGS WRL 85 - 300 V (AC) 7 2 5 0.2 15 55 400 16:1.3:1:9 2 3750 28 33 22.86 THT
750343506
LTS 85 - 320 V (AC) 12 3.5 5 0.2 12 65 315 16.7:2.3:1:2.7 3 3750 35 35.2 24 THT
750343773
STE LTS IGS WRL 85 - 300 V (AC) 12 4.58 5 1 14 40 266 14.67 : 1.33 : 1 : 3 5000 32 39 26 THT
750817018
LTS 88 - 270 V (AC) 6 0.5 14.4 65 2190 12.6:1:2.4 0.25 3750 13.8 23.9 11 SMT
750341723
LTS 90 - 264 V (AC) 5 2.1 20 40 1600 15:1:3 1500 21.5 18 18.5 THT
750342063
LTS 90 - 265 V (AC) 26 0.33 65 1750 4.72:1 1500 17.96 20.3 14.3 THT
750314100
LTS 90 - 305 V (AC) 15 0.88 15 70 540 3.88:1:1 3 1616 23.36 23.88 24.14 THT
750342294
LTS 90 - 305 V (AC) 48 0.4 160 1600 3.88:1:1.65:1.65 3750 27.05 32.25 22.86 THT
750342295
LTS 90 - 305 V (AC) 48 1.6 160 310 3.86:1:1.64:1.64 3000 39.6 43.18 30.48 THT
750315967
LTS 90 - 305 V (AC) 15 0.88 15 0.02 15 53 - 126 540 3.86:1:1:1 2.4 2020 23.36 23.88 24.14 THT
750841291
LTS 90 - 264 V (AC) 60 0.4 15 0.1 18 60 2000 15.6:1:3.6:1.2 3750 24 24 18.67 THT
750343265
LTS 90 - 300 V (AC) 45 0.88 16 55 544 3.87:1:1:1 2.4 2300 23.36 23.88 24.14 THT
750341570
LTS 180 - 260 V (AC) 36 0.3 18 100 2300 5.29:1:0.5 3000 17.65 20 13.21 THT
750815141
LTS 195 - 265 V (AC) 27 0.35 19 100 6300 19:1:1.4 0.2 4500 20.32 24.38 16 THT
750845240
LTS 195 - 265 V (AC) 24 2 15 47 2600 17.778:1.555:1.555:1 3600 31.5 35.2 24 THT
Artikel Nr. Daten­blatt
750342411
750343074
750343268
750343050
750343019
750343052
750316266
750311798
750341900
750342158
750341844
750342230
750342625
750342655
750342657
750342983
750342992
750343051
750343023
750343053
750343534
750343101
750343401
750343389
750343506
750343773
750817018
750341723
750342063
750314100
750342294
750342295
750315967
750841291
750343265
750341570
750815141
750845240
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Vin VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
Vaux 1
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
L1
(µH)
NPRI : NSEC : NAUX ISAT1
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster