Merkmale
- Einfachstes Design (kein Stromversorgungs Fachwissen erforderlich)
- Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau
- Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert)
- L78x Linearregler Ersatz (keine Kühlung mehr erforderlich)
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 CISPR-22 Klasse B / EN55032 (CISPR-32) Klasse B)
Pin Positionen
- Typ B - Pin Position auf der Rückseite aus Sicht des Markings
- Typ F - Pin Position vorne aus Sicht des Markings
Für Details siehe Datenblatt PIN Out Section und Bemaßungszeichnung!
Anwendung
- Point-of-Load DC-DC Anwendungen von 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V und 48V Industrie Bus
- Anwendungen für Logistik und Automatisierung
- Ersatz für Linearregler
- Interface- und Mikrocontroller-Versorgung
- Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik
- Versorgung von Schnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Pin Position | Evaluation Kit | Filtertüte | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173950336 | SPEC | 7 Dateien | 4.75 - 36 | 3.3 | 0.5 | 11.6 | 7.55 | 10.16 | Type F | 17800FDSM | 173001 | ||
173950378 | SPEC | 6 Dateien | 6 - 28 | 3.3 | 0.5 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010335 | SPEC | 5 Dateien | 6 - 36 | 3.3 | 1 | 11.6 | 8 | 10.4 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173950536 | SPEC | 5 Dateien | 6.5 - 36 | 5 | 0.5 | 11.6 | 7.55 | 10.16 | Type F | 17800FDSM | 173001 | ||
173950578 | SPEC | 6 Dateien | 7 - 28 | 5 | 0.5 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010378 | SPEC | 6 Dateien | 7 - 28 | 3.3 | 1 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010342 | SPEC | 6 Dateien | 7 - 42 | 3.3 | 1 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010578 | SPEC | 6 Dateien | 8 - 28 | 5 | 1 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010542 | SPEC | 6 Dateien | 8 - 42 | 5 | 1 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | Type F | 17800FDSM | – | ||
173010535 | SPEC | 5 Dateien | 8 - 36 | 5 | 1 | 11.6 | 8 | 10.4 | Type F | MagI³C Power FeatherWing 17800FDSM | – | ||
173950375 | SPEC | 5 Dateien | 9 - 74.5 | 3.3 | 0.5 | 11.5 | 9 | 17.5 | Type B | – | – | ||
173950575 | SPEC | 5 Dateien | 9 - 74.5 | 5 | 0.5 | 11.5 | 9 | 17.5 | Type B | – | – | ||
173951236 | SPEC | 5 Dateien | 15 - 36 | 12 | 0.5 | 11.6 | 7.55 | 10.16 | Type F | – | – | ||
173011235 | SPEC | 5 Dateien | 16 - 36 | 12 | 1 | 11.6 | 8 | 10.4 | Type F | – | – | ||
173951275 | SPEC | 5 Dateien | 18 - 74.5 | 12 | 0.5 | 11.5 | 9 | 17.5 | Type B | – | – | ||
173951536 | SPEC | 5 Dateien | 19 - 36 | 15 | 0.5 | 11.6 | 7.55 | 10.16 | Type F | – | – | ||
173011535 | SPEC | 5 Dateien | 20 - 36 | 15 | 1 | 11.6 | 8 | 10.4 | Type F | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
173950336 | SPEC | |
173950378 | SPEC | |
173010335 | SPEC | |
173950536 | SPEC | |
173950578 | SPEC | |
173010378 | SPEC | |
173010342 | SPEC | |
173010578 | SPEC | |
173010542 | SPEC | |
173010535 | SPEC | |
173950375 | SPEC | |
173950575 | SPEC | |
173951236 | SPEC | |
173011235 | SPEC | |
173951275 | SPEC | |
173951536 | SPEC | |
173011535 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Pin Position | Evaluation Kit | Filtertüte | Muster |
---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.
Videos
Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz