de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-LECO 4.00 mm SMT Horizontal Connector

Kind Properties
Raster4 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPPA-GF
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
General Information
IR UL9 A
Electrical Properties
Arbeitsspannung250 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1500 V (AC)
Kontaktwiderstand [UL]20 mΩ
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)18 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.823 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)18 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.823 to 0.205 (mm²)
Kabellänge8 up to 9 (mm)
Certification
UL-ZulassungE323964

Artikeldaten

WR-LECO 4.00 mm in der Anwendung

Leicht zugänglicher Stecker für den Leiteranschluss
Leicht zugänglicher Stecker für den Leiteranschluss
Board-to-Board Verbindung mittels optionaler Stiftleiste
Board-to-Board Verbindung mittels optionaler Stiftleiste
Geringe Bauhöhe und ein weißes Steckergehäuse zur Vermeidung von Abschattungen in der Anwendung
Geringe Bauhöhe und ein weißes Steckergehäuse zur Vermeidung von Abschattungen in der Anwendung