de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-LECO 1.50 mm SMT Angled Plug Connector

Certification
UL-Zulassung E323964
Electrical Properties
Arbeitsspannung 150 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1300 V (AC)
RISO 1000 MΩ
General Information
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
Einhaltung RoHS & Halogen free
Material Properties
Isolationsmaterial PA6T
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Weiß
Kontaktmaterial Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung 3.05µm Mattzinn über 1.27µm Nickel
Kontakttyp Stamped
Lötfahne Messing
Dicke Lötfahne 3.05µm Mattzinn über 1.27µm Nickel
Kind Properties
P 1.5 mm
Qualitätsklasse 10 Mating cycles

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Gender Typ Pins P
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster
695402150122
IGE STE 3D ALT EAG CAD Plug Angled 2 1.5 150
695403150122
IGE STE 3D ALT EAG CAD Plug Angled 3 1.5 150
695404150122
IGE STE 3D ALT EAG CAD Plug Angled 4 1.5 150
695405150122
IGE STE 3D ALT EAG CAD Plug Angled 5 1.5 150
Artikel Nr. Daten­blatt
695402150122
695403150122
695404150122
695405150122
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Gender Typ Pins P
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster