General Information | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 120 (µ") Tin over 30 (µ") Nickel |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104183822 | SPEC | 7 Dateien | 4 | 1 | Vertikal | 10.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686105183822 | SPEC | 7 Dateien | 5 | 1 | Vertikal | 11.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686106183822 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 1 | Vertikal | 12.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686108183822 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 1 | Vertikal | 14.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686110183822 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 1 | Vertikal | 16.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 612690 687001 | |
686112183822 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 1 | Vertikal | 18.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686114183822 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 1 | Vertikal | 20.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686116183822 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 1 | Vertikal | 22.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686118183822 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 1 | Vertikal | 24.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686120183822 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 1 | Vertikal | 26.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686122183822 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 1 | Vertikal | 28.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686124183822 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 1 | Vertikal | 30.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104183822 | SPEC |
686105183822 | SPEC |
686106183822 | SPEC |
686108183822 | SPEC |
686110183822 | SPEC |
686112183822 | SPEC |
686114183822 | SPEC |
686116183822 | SPEC |
686118183822 | SPEC |
686120183822 | SPEC |
686122183822 | SPEC |
686124183822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: