General Information | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 120 (µ") Tin over 30 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104183422 | SPEC | 7 Dateien | 4 | 1 | Horizontal | 10.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686106183422 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 1 | Horizontal | 12.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686108183422 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 1 | Horizontal | 14.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686110183422 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 1 | Horizontal | 16.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 612690 687001 | |
686114183422 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 1 | Horizontal | 20.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686115183422 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 1 | Horizontal | 21.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686116183422 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 1 | Horizontal | 22.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686118183422 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 1 | Horizontal | 24.2 | 0.8 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104183422 | SPEC |
686106183422 | SPEC |
686108183422 | SPEC |
686110183422 | SPEC |
686114183422 | SPEC |
686115183422 | SPEC |
686116183422 | SPEC |
686118183422 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: