General Information | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 120 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104148922 | SPEC | 7 Dateien | 4 | 1 | Horizontal | 8.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686106148922 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 1 | Horizontal | 10.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686108148922 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 1 | Horizontal | 12.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686110148922 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 1 | Horizontal | 14.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 612690 687001 | |
686112148922 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 1 | Horizontal | 16.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686114148922 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 1 | Horizontal | 18.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686115148922 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 1 | Horizontal | 19.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686116148922 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 1 | Horizontal | 20.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686118148922 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 1 | Horizontal | 22.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686120148922 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 1 | Horizontal | 24.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686122148922 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 1 | Horizontal | 26.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686124148922 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 1 | Horizontal | 28.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686126148922 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 1 | Horizontal | 30.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686128148922 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 1 | Horizontal | 32.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
686130148922 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 1 | Horizontal | 34.6 | 1 | 100 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104148922 | SPEC |
686106148922 | SPEC |
686108148922 | SPEC |
686110148922 | SPEC |
686112148922 | SPEC |
686114148922 | SPEC |
686115148922 | SPEC |
686116148922 | SPEC |
686118148922 | SPEC |
686120148922 | SPEC |
686122148922 | SPEC |
686124148922 | SPEC |
686126148922 | SPEC |
686128148922 | SPEC |
686130148922 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: