General Information | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 2.00µm Zinn über 1.27µm Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104188822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 1 | Vertikal | 7 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686106188822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 1 | Vertikal | 9 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686108188822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 1 | Vertikal | 11 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686109188822 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 1 | Vertikal | 12 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686110188822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1 | Vertikal | 13 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 612690 687001 | |
686112188822 | SPEC | 5 Dateien | 12 | 1 | Vertikal | 15 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686114188822 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 1 | Vertikal | 17 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686116188822 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 1 | Vertikal | 19 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686118188822 | SPEC | 6 Dateien | 18 | 1 | Vertikal | 21 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686120188822 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 1 | Vertikal | 23 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686122188822 | SPEC | 5 Dateien | 22 | 1 | Vertikal | 25 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686124188822 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 1 | Vertikal | 27 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686126188822 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 1 | Vertikal | 29 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686128188822 | SPEC | 6 Dateien | 28 | 1 | Vertikal | 31 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 | |
686130188822 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 1 | Vertikal | 33 | 1 | 125 | Tape and Reel & Mylar | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104188822 | SPEC |
686106188822 | SPEC |
686108188822 | SPEC |
686109188822 | SPEC |
686110188822 | SPEC |
686112188822 | SPEC |
686114188822 | SPEC |
686116188822 | SPEC |
686118188822 | SPEC |
686120188822 | SPEC |
686122188822 | SPEC |
686124188822 | SPEC |
686126188822 | SPEC |
686128188822 | SPEC |
686130188822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: