General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 120 (µ") Tin over 30 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687106183622 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 0.5 | Horizontal | 8.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687108183622 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 0.5 | Horizontal | 9.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687110183622 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 0.5 | Horizontal | 10.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687112183622 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 0.5 | Horizontal | 11.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687114183622 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 0.5 | Horizontal | 12.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
687116183622 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 0.5 | Horizontal | 13.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687118183622 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 0.5 | Horizontal | 14.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687120183622 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 0.5 | Horizontal | 15.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 612690 687001 | |
687122183622 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 0.5 | Horizontal | 16.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687124183622 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 0.5 | Horizontal | 17.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687126183622 | SPEC | 5 Dateien | 26 | 0.5 | Horizontal | 18.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687128183622 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 0.5 | Horizontal | 19.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687130183622 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 0.5 | Horizontal | 20.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687132183622 | SPEC | 7 Dateien | 32 | 0.5 | Horizontal | 21.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687133183622 | SPEC | 7 Dateien | 33 | 0.5 | Horizontal | 22.2 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687134183622 | SPEC | 7 Dateien | 34 | 0.5 | Horizontal | 22.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
687140183622 | SPEC | 7 Dateien | 40 | 0.5 | Horizontal | 25.7 | 0.4 | 50 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687106183622 | SPEC |
687108183622 | SPEC |
687110183622 | SPEC |
687112183622 | SPEC |
687114183622 | SPEC |
687116183622 | SPEC |
687118183622 | SPEC |
687120183622 | SPEC |
687122183622 | SPEC |
687124183622 | SPEC |
687126183622 | SPEC |
687128183622 | SPEC |
687130183622 | SPEC |
687132183622 | SPEC |
687133183622 | SPEC |
687134183622 | SPEC |
687140183622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: