General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 120 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687106149022 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 0.5 | Horizontal | 7.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687108149022 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 0.5 | Horizontal | 8.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687110149022 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 0.5 | Horizontal | 9.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687112149022 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 0.5 | Horizontal | 10.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687114149022 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 0.5 | Horizontal | 11.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687116149022 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 0.5 | Horizontal | 12.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687118149022 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 0.5 | Horizontal | 13.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687120149022 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 0.5 | Horizontal | 14.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 612690 687001 | |
687122149022 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 0.5 | Horizontal | 15.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687124149022 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 0.5 | Horizontal | 16.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687126149022 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 0.5 | Horizontal | 17.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687128149022 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 0.5 | Horizontal | 18.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687130149022 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 0.5 | Horizontal | 19.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687132149022 | SPEC | 7 Dateien | 32 | 0.5 | Horizontal | 20.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687133149022 | SPEC | 7 Dateien | 33 | 0.5 | Horizontal | 20.6 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687134149022 | SPEC | 7 Dateien | 34 | 0.5 | Horizontal | 21.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687135149022 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 0.5 | Horizontal | 21.6 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687140149022 | SPEC | 7 Dateien | 40 | 0.5 | Horizontal | 24.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687145149022 | SPEC | 7 Dateien | 45 | 0.5 | Horizontal | 26.6 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 | |
687150149022 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 0.5 | Horizontal | 29.1 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 50 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687106149022 | SPEC |
687108149022 | SPEC |
687110149022 | SPEC |
687112149022 | SPEC |
687114149022 | SPEC |
687116149022 | SPEC |
687118149022 | SPEC |
687120149022 | SPEC |
687122149022 | SPEC |
687124149022 | SPEC |
687126149022 | SPEC |
687128149022 | SPEC |
687130149022 | SPEC |
687132149022 | SPEC |
687133149022 | SPEC |
687134149022 | SPEC |
687135149022 | SPEC |
687140149022 | SPEC |
687145149022 | SPEC |
687150149022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: