ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichWireless Connectivity & SensorsProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieBluetooth®ProduktserieEvaluation-Kits

Evaluation-Kits ERWEITERT

für Bluetooth® LE 4.2, 5.0 und 5.1 mit integrierter oder externer Antenne

Evaluation-Kits

Merkmale

Family Board:

  • Das Family Evaluation Board ist eine intuitiv bedienbare, anwendungsorientierte und kostengünstige Evaluierungsboard Version zur Evaluierung einer breiten Palette von Würth Elektronik eiSos Funkmodulen. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, Hardware und Software für das entsprechende Funkmodul zu entwickeln.

EV-Kit Proteus-I:

  • Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth 4.2 Modul Proteus-I und Zubehör. Es ist zudem verfügbar mit einer externen "Himalia" SMA-Antenne.

EV-Kit Proteus-II:

  • Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth 5.0 Modul Proteus-II und Zubehör. Es ist zudem verfügbar mit einer externen "Himalia" SMA-Antenne.

EV-Kit Proteus-III:

  • Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III und ein USB-Kabel.

Mini EV-Board Proteus-III:

  • Das Mini EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III ohne zusätzliche Anschlüsse und Stiftleisten.

Mini EV-Board Proteus-III-SPI:

  • Das Mini EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III-SPI ohne zusätzliche Anschlüsse und Stiftleisten.

EV-Board Proteus-e:

  • Das EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-e.
  • Mit Micro-USB, SMA und JTAG Anschlüssen
  • Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation

EV-Kit Stephano-I

  • Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth® LE 5.0 und WiFi 2.4 GHz Stephano-I Kombo Modul und ein USB-Kabel.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Man­ual DownloadsDescriptionFunkmodulAntenne Angebot
2608019324001
PDF EV-Kit Proteus-I mit 50 Ohm HF Pad2608011124000
Himalia
2608019024001
PDF EV-Kit Proteus-I mit integrierter Antenne2608011024000
2608019324011
PDF EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad2608011124010
Himalia
2608019024011
PDF EV-Kit Proteus-II mit integrierter Antenne2608011024010
2611019024001
PDF EV-Kit Proteus-III2611011024000
Himalia
NEU2612019024001SPEC
PDF EV-Kit Proteus-e2612011024000
2611069024001i
2611149024001PDF Mini EV-Board Proteus-III2611011024000
2611119024011i
2611149024011PDF Mini EV-Board Proteus-III-SPI2611011024010
2608049024001
PDF Proteus-I Bluetooth® 4.2 Family EV Board2608011024000
2608049024011
PDF Proteus-II Bluetooth® 5 Family EV Board2608011024010
2611149024001
PDF Proteus-III Bluetooth® 5.1 Family EV Board2611011024000
2611149024011
PDF Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.1 Family EV Board2611011024010
NEU2617029025001
PDF Stephano-I WiFi 2.4 GHz - Bluetooth® LE 5.0 EV-Kit2617011025000
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel
2608019324001
2608019024001
2608019324011
2608019024011
2611019024001
NEU2612019024001SPEC
2611069024001i
2611149024001
2611119024011i
2611149024011
2608049024001
2608049024011
2611149024001
2611149024011
NEU2617029025001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Man­ual DownloadsDescriptionFunkmodulAntenne Angebot

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s

Videos

Würth Elektronik Webinar: von Bluetooth 4.2 zu Bluetooth 5.0 ...

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk