Merkmale
- Exzellente Impedanzeigenschaften über einen breiten Frequenzbereich
- Dünne, flexible Bänder für schnelle und einfache Installation
- M3 und M4 verfügbar
- Sondergrößen auf Anfrage erhältlich
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Schaltanlagen im Gerätebau
- Leiterplatten-Masseanbindung
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø f (mm) | L (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|
74273701 | SPEC | 2 Dateien | 3.2 | 50 | |
74273702 | SPEC | 2 Dateien | 3.2 | 100 | |
74273703 | SPEC | 2 Dateien | 3.2 | 150 | |
74273704 | SPEC | 2 Dateien | 3.2 | 200 | |
74273711 | SPEC | 2 Dateien | 4.3 | 50 | |
74273712 | SPEC | 2 Dateien | 4.3 | 100 | |
74273713 | SPEC | 2 Dateien | 4.3 | 150 | |
74273714 | SPEC | 2 Dateien | 4.3 | 200 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
74273701 | SPEC |
74273702 | SPEC |
74273703 | SPEC |
74273704 | SPEC |
74273711 | SPEC |
74273712 | SPEC |
74273713 | SPEC |
74273714 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø f (mm) | L (mm) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers