ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungCableAusführungMaleProduktserieWR-DSUB Male Crimp Contact

WR-DSUB Male Crimp Contact

WR-DSUB Male Crimp Contact
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse50 Mating cycles
GenderMännlich
TypTerminal/Contact
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
Muster
61800413722SPEC
6 Dateien Männlich 20 to 22 (AWG) 0.518 to 0.326 (mm²) große Rolle 5000
61800513722SPEC
6 Dateien Männlich 26 to 24 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) große Rolle 5000
61800413722DECSPEC
3 Dateien Männlich 22 to 20 (AWG) 0.518 to 0.326 (mm²) Beutel 100
61800513722DECSPEC
3 Dateien Männlich 26 to 24 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) Beutel 100
61810413722SPEC
3 Dateien Männlich 22 to 20 (AWG) 0.518 to 0.326 (mm²) kleine Rolle 500
61810513722SPEC
3 Dateien Männlich 26 to 24 (AWG) 0.129 to 0.205 (mm²) kleine Rolle 500
Artikel Nr. Daten­blatt
61800413722SPEC
61800513722SPEC
61800413722DECSPEC
61800513722DECSPEC
61810413722SPEC
61810513722SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
Muster