General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Gender | Weiblich |
Typ | Angled |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009211821 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618015211821 | SPEC | 6 Dateien | 15 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618025211821 | SPEC | 6 Dateien | 25 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | |
618037211821 | SPEC | 6 Dateien | 37 | Weiblich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB Male IDC
WR-DSUB Male IDC with UNC 4-40 Nut
WR-DSUB Male Solder Bucket
WR-DSUB Male PCB Connector
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB Male PCB Connector with Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB Male Terminal Housing
WR-DSUB 8.08 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw