Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | PA9T |
Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Grundmaterial | PA9T |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuatormaterial | PA66 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Anschlussbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 100 mA |
VR | 50 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 600 g |
Elektrische Lebensdauer | 2000 Cycles |
Actuatortyp | Flat Type |
Schaltzustand | Off |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Ja |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418127160901 | SPEC | 6 Dateien | 1 | 3.48 | nicht spezifiziert | ||
418127160902 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 6.02 | nicht spezifiziert | ||
418127160903 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 8.56 | nicht spezifiziert | ||
418127160904 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 11.1 | nicht spezifiziert | ||
418127160906 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 16.18 | nicht spezifiziert | ||
418127160908 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 21.26 | nicht spezifiziert | ||
418127160910 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 26.34 | nicht spezifiziert | ||
418127160912 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 31.42 | nicht spezifiziert |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
418127160901 | SPEC | |
418127160902 | SPEC | |
418127160903 | SPEC | |
418127160904 | SPEC | |
418127160906 | SPEC | |
418127160908 | SPEC | |
418127160910 | SPEC | |
418127160912 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
---|