ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDip-SchalterProduktunterfamilieTHT Dip Switch WS-DITUProduktserieWS-DITU Compact THT Right Angled with Raised Actuator 2.54 mm

WS-DITU Compact THT Right Angled with Raised Actuator 2.54 mm

WS-DITU Compact THT Right Angled with Raised Actuator 2.54 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPBT
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPBT
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungGold
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR100 mA
VR50 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)800 g
Elektrische Lebensdauer2000 Cycles
ActuatortypRaise Type
SchaltzustandOff
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster
418217270902ASPEC
6 Dateien 2 6.08 nicht spezifiziert499001
418217270903ASPEC
6 Dateien 3 8.92 nicht spezifiziert
418217270904ASPEC
6 Dateien 4 11.16 nicht spezifiziert499001
418217270906ASPEC
6 Dateien 6 16.24 nicht spezifiziert499001
418217270908ASPEC
6 Dateien 8 21.32 nicht spezifiziert499001
418217270910ASPEC
6 Dateien 10 26.4 nicht spezifiziert499001
Artikel Nr. Daten­blatt
418217270902ASPEC
418217270903ASPEC
418217270904ASPEC
418217270906ASPEC
418217270908ASPEC
418217270910ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: