ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDip-SchalterProduktunterfamilieSMT Dip Switch WS-DISVProduktserieWS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm

WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm

WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA9T
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPA9T
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPA46
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungGold
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR100 mA
VR50 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)600 g
Elektrische Lebensdauer2000 Times
ActuatortypRaise Type
SchaltzustandOff
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarNein
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster
418121270801SPEC
6 Dateien 1 3.48 nicht spezifiziert
418121270802SPEC
6 Dateien 2 6.02 nicht spezifiziert499001
418121270803SPEC
6 Dateien 3 8.56 nicht spezifiziert
418121270804SPEC
6 Dateien 4 11.1 nicht spezifiziert499001
418121270805SPEC
6 Dateien 5 13.64 nicht spezifiziert
418121270806SPEC
6 Dateien 6 16.18 nicht spezifiziert499001
418121270807SPEC
6 Dateien 7 18.72 nicht spezifiziert
418121270808SPEC
6 Dateien 8 21.26 nicht spezifiziert499001
418121270809SPEC
6 Dateien 9 23.8 nicht spezifiziert
418121270810SPEC
6 Dateien 10 26.34 nicht spezifiziert499001
418121270812SPEC
6 Dateien 12 31.42 nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
418121270801SPEC
418121270802SPEC
418121270803SPEC
418121270804SPEC
418121270805SPEC
418121270806SPEC
418121270807SPEC
418121270808SPEC
418121270809SPEC
418121270810SPEC
418121270812SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Mehr erfahren