ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDip-SchalterProduktunterfamilieSMT Dip Switch WS-DISVProduktserieWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm

WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm

WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA9T
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPA9T
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPA46
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungGold
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR100 mA
VR50 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)600 g
Elektrische Lebensdauer2000 Times
ActuatortypFlat Type
SchaltzustandOff
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster
418121160801SPEC
6 Dateien 1 3.48 Ja
418121160802SPEC
6 Dateien 2 6.02 Ja499001
418121160803SPEC
6 Dateien 3 8.56 Ja
418121160804SPEC
6 Dateien 4 11.1 Ja499001
418121160805SPEC
6 Dateien 5 13.64 Ja
418121160806SPEC
6 Dateien 6 16.18 Ja499001
418121160807SPEC
6 Dateien 7 18.72 Ja
418121160808SPEC
6 Dateien 8 21.26 Ja499001
418121160810SPEC
6 Dateien 10 26.34 Ja499001
418121160812SPEC
6 Dateien 12 31.42 Ja
Artikel Nr. Daten­blatt
418121160801SPEC
418121160802SPEC
418121160803SPEC
418121160804SPEC
418121160805SPEC
418121160806SPEC
418121160807SPEC
418121160808SPEC
418121160810SPEC
418121160812SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolesL
(mm)
DampfphasenprozessDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Mehr erfahren