de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Design Kit WCAP-PSLP - Polymer SMT V-Chip Kondensatoren

Artikel Nr. 875105

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Produktserie C DF
(%)
RESR
(mΩ)
VR
(V (DC))
Technische Artikelnummer Muster
875105240001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 10  µF 8 45 10 PSEB055100M010DVCTAB000
875105359001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 10  µF 8 30 16 PSEC058100M016DVCTBB000
875105544001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 10  µF 8 30 25 PSED058100M025DVCTBB000
875105240002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 15  µF 8 45 10 PSEB055150M010DVCTAB000
875105359002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 15  µF 8 30 16 PSEC058150M016DVCTBB000
875105544002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 15  µF 8 30 25 PSED058150M025DVCTBB000
875105240003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 22  µF 8 45 10 PSEB055220M010DVCTAB000
875105359003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 22  µF 8 30 16 PSEC058220M016DVCTBB000
875105544003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 22  µF 8 30 25 PSED058220M025DVCTBB000
875105242004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 33  µF 8 30 10 PSEC055330M010DVCTBB000
875105359004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 33  µF 8 30 16 PSEC058330M016DVCTBB000
875105545004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 33  µF 8 25 25 PSED077330M025DVCTCB000
875105359005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 39  µF 8 30 16 PSEC058390M016DVCTBB000
875105545005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 39  µF 8 25 25 PSED077390M025DVCTCB000
875105242006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 47  µF 8 30 10 PSEC055470M010DVCTBB000
875105344006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 47  µF 8 30 16 PSED058470M016DVCTBB000
875105445006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 47  µF 8 25 20 PSED077470M020DVCTCB000
875105242007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 56  µF 8 30 10 PSEC055560M010DVCTBB000
875105344007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 56  µF 8 30 16 PSED058560M016DVCTBB000
875105445007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 56  µF 8 25 20 PSED077560M020DVCTCB000
875105242008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 68  µF 8 30 10 PSEC055680M010DVCTBB000
875105344008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 68  µF 8 30 16 PSED058680M016DVCTBB000
875105242009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 82  µF 8 30 10 PSEC055820M010DVCTBB000
875105344009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 82  µF 8 30 16 PSED058820M016DVCTBB000
875105242010
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 100  µF 8 30 10 PSEC055101M010DVCTBB000
875105344010
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 100  µF 8 20 16 PSED058101M016DVCTBB000
875105142006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 150  µF 8 30 6.3 PSEC055151M6R3DVCTBB000
875105244011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 150  µF 8 30 10 PSED058151M010DVCTBB000
875105345011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 150  µF 8 20 16 PSED077151M016DVCTCB000
875105244012
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 180  µF 8 30 10 PSED058181M010DVCTBB000
875105144008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 220  µF 8 20 6.3 PSED058221M6R3DVCTBB000
875105244013
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 220  µF 8 30 10 PSED058221M010DVCTBB000
875105245014
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 270  µF 8 20 10 PSED077271M010DVCTCB000
875105245015
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 330  µF 8 20 10 PSED077331M010DVCTCB000
875105145011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 390  µF 8 15 6.3 PSED077391M6R3DVCTCB000
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Produktserie C DF
(%)
RESR
(mΩ)
VR
(V (DC))
Technische Artikelnummer Muster