ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieDesign Kits für KondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenProduktfamilieRadial THTDesign KitDesign Kit WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Design Kit WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

High Temperature +125 °C Artikel Nr. 870135

Design Kit WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Anwendung

  • Applikationen mit hoher Betriebstemperatur
  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Raster
(mm)
Muster
870135373001SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren100 µF 16 4800 6.3 11 2.5
870135374002SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren180 µF 16 5600 8 11.5 3.5
870135374003SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren220 µF 16 5600 8 11.5 3.5
870135374004SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren270 µF 16 5600 8 11.5 3.5
870135374005SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren330 µF 16 5600 8 11.5 3.5
870135375006SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren390 µF 16 6100 10 12.5 5
870135375007SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren470 µF 16 6100 10 12.5 5
870135174003SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren560 µF 6.3 6100 8 8 3.5
870135375008SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren560 µF 16 6100 10 12.5 5
870135174004SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren680 µF 6.3 6100 8 8 3.5
870135174005SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren820 µF 6.3 6100 8 11.5 3.5
870135174006SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren1000 µF 6.3 6100 8 11.5 3.5
870135175007SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren1200 µF 6.3 6640 10 12.5 5
870135175008SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren1500 µF 6.3 6640 10 12.5 5
870135175009SPEC
7 Dateien WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren2000 µF 6.3 6640 10 12.5 5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Raster
(mm)
Muster