865080640001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1 µF | 50 | 55 | 4 | 5.5 | |
865080640002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2.2 µF | 50 | 55 | 4 | 5.5 | |
865080640003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 3.3 µF | 50 | 55 | 4 | 5.5 | |
865080640004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 4.7 µF | 50 | 55 | 4 | 5.5 | |
865080540003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 6.8 µF | 35 | 88 | 4 | 5.5 | |
865080642005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 6.8 µF | 50 | 75 | 5 | 5.5 | |
865080540004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 35 | 90 | 4 | 5.5 | |
865080542005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 15 µF | 35 | 140 | 5 | 5.5 | |
865080643007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 15 µF | 50 | 140 | 6.3 | 5.5 | |
865080542006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 35 | 155 | 5 | 5.5 | |
865080643008 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 50 | 150 | 6.3 | 5.5 | |
865080645009 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 27 µF | 50 | 180 | 6.3 | 7.7 | |
865080442006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 25 | 160 | 5 | 5.5 | |
865080645010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 50 | 190 | 6.3 | 7.7 | |
865080543009 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 35 | 240 | 6.3 | 5.5 | |
865080645012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 50 | 230 | 6.3 | 7.7 | |
865080545010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | 35 | 250 | 6.3 | 7.7 | |
865080653014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | 50 | 300 | 8 | 10.5 | |
865080545011 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 35 | 265 | 6.3 | 7.7 | |
865080653015 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 50 | 320 | 8 | 10.5 | |
865080545012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 35 | 300 | 6.3 | 7.7 | |
865080653016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 50 | 350 | 8 | 10.5 | |
865080453012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 25 | 480 | 8 | 10.5 | |
865080553013 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 35 | 510 | 8 | 10.5 | |
865080657017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 50 | 600 | 10 | 10.5 | |
865080553014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 35 | 570 | 8 | 10.5 | |
865080657018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 50 | 650 | 10 | 10.5 | |
865080453014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 25 | 570 | 8 | 10.5 | |
865080662019 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 50 | 800 | 12.5 | 14 | |
865080562016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 35 | 1100 | 12.5 | 14 | |
865080562017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 680 µF | 35 | 1100 | 12.5 | 14 | |
865080462016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 25 | 1100 | 12.5 | 14 | |
865080663020 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 50 | 1000 | 16 | 17 | |
865080563018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1500 µF | 35 | 1250 | 16 | 17 | |
865080463017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2200 µF | 25 | 1250 | 16 | 17 | |