de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Design Kit Aluminum Electrolytic Capacitors

Artikel Nr. 865061

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Produktserie C DF
(%)
RESR
(Ω)
VR
(V (DC))
Technische Artikelnummer Muster
865060640001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1  µF 12 50 ASEB055010M050DVCTAB000
865060640002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2.2  µF 12 50 ASEB0552R2M050DVCTAB000
865060640003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 3.3  µF 12 50 ASEB0553R3M050DVCTAB000
865060540001
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4.7  µF 14 1.99765 35 ASEB0554R7M035DVCTAB000
865060642004
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4.7  µF 12 1.53401 50 ASEC0554R7M050DVCTBB000
865060440001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10  µF 14 25 ASEB055100M025DVCTAB000
865060542002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10  µF 14 0.924746 35 ASEC055100M035DVCTBB000
865060643005
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10  µF 12 1.13596 50 ASED055100M050DVCTBB000
865060442002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22  µF 14 25 ASEC055220M025DVCTBB000
865060643006
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22  µF 12 0.959286 50 ASED055220M050DVCTBB000
865060543003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22  µF 14 35 ASED055220M035DVCTBB000
865060543004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 33  µF 14 0.495788 35 ASED055330M035DVCTBB000
865060645007
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 33  µF 12 0.597241 50 ASED077330M050DVCTCB000
865060543005
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 47  µF 14 0.416365 35 ASED055470M035DVCTBB000
865060645008
ALT EAG CAD CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 47  µF 12 0.484948 50 ASED077470M050DVCTCB000
865060653009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 68  µF 12 0.271627 50 ASEE105680M050DVCTEE000
865060445005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100  µF 14 0.289491 25 ASED077101M025DVCTCB000
865060553006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100  µF 14 0.124077 35 ASEE105101M035DVCTEE000
865060453006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 150  µF 14 0.151809 25 ASEE105151M025DVCTEE000
865060553007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 150  µF 14 0.127129 35 ASEE105151M035DVCTEE000
865060657011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 150  µF 12 0.163256 50 ASEF105151M050DVCTEE000
865060453007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220  µF 14 0.129125 25 ASEE105221M025DVCTEE000
865060657012
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220  µF 12 0.163242 50 ASEF105221M050DVCTEE000
865060557008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220  µF 14 0.0772005 35 ASEF105221M035DVCTEE000
865060453008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 330  µF 14 0.118799 25 ASEE105331M025DVCTEE000
865060457009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 470  µF 14 0.0835469 25 ASEF105471M025DVCTEE000
865060562009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 470  µF 14 0.0682972 35 ASEH140471M035DVCTGE000
865060663013
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 470  µF 12 0.0602782 50 ASEK170471M050DVCTHE000
865060562010
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 680  µF 14 0.0545356 35 ASEH140681M035DVCTGE000
865060663014
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 680  µF 12 0.0583723 50 ASEK170681M050DVCTHE000
865060462010
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1000  µF 14 0.0693253 25 ASEH140102M025DVCTGE000
865060663015
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1000  µF 12 0.0556696 50 ASEK170102M050DVCTHE000
865060563011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1000  µF 14 35 ASEK170102M035DVCTHE000
865060563012
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1500  µF 14 0.0324514 35 ASEK170152M035DVCTHE000
865060463011
ALT EAG CAD LTS PSP CAD WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2200  µF 14 0.033862 25 ASEK170222M025DVCTHE000
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Produktserie C DF
(%)
RESR
(Ω)
VR
(V (DC))
Technische Artikelnummer Muster