General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 5 000 Mating cycles |
Typ | Vertikal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontakttyp | Stamped |
Mittelstiftbeschichtung | Gold |
Mittelstiftanschlussbeschichtung | Zinn |
Federspitzematerial | Zinn |
Shunt Terminal beschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 30 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL Approval | E323964 [E323964] |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Montageart | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694106402002 | SPEC | 6 Dateien | THT | Vertikal | 3 | 30 | Beutel | 612690 694001 | |
694108402002 | SPEC | 6 Dateien | THT | Vertikal | 3 | 30 | Beutel | 694001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Montageart | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: