ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieDC Power JacksAusrichtungWR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs

WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse5 000 Mating cycles
TypRight Angled
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontakttypStamped
MittelstiftbeschichtungGold; Zinn
MittelstiftanschlussbeschichtungZinn
FederspitzematerialZinn
FederspitzebeschichtungZinn
Shunt Terminal beschichtungZinn
Electrical Properties
IR 15 A
Arbeitsspannung24 V (DC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
Certification
UL ApprovalE323964 [E323964]
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: