ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieDC Power JacksAusrichtungWR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4)

WR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4)

WR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4)
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Qualitätsklasse5 000 Mating cycles
TypRight Angled
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontakttypStamped
MittelstiftbeschichtungGold
MittelstiftanschlussbeschichtungZinn
FederspitzematerialZinn
FederspitzebeschichtungZinn
Shunt Terminal beschichtungZinn
Electrical Properties
IR 15 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
Certification
UL ApprovalE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: