ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-CRD Card ConnectorsAnwendungSDProduktserieWR-CRD SD Card Connector Push & Pull Short Type with Card Detection 9 pins

WR-CRD SD Card Connector Push & Pull Short Type with Card Detection 9 pins

General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
GenderSocket
TypPush & Pull
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialKupferlegierung
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung100 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand100 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster
693063020911SPEC
7 Dateien 11 Socket Push & Pull SMT -25 °C up to +85 °C 100612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
693063020911SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: