ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-CRD Card ConnectorsAnwendungSDProduktserieWR-CRD Micro SD Card Connector Hinge 8 pins

WR-CRD Micro SD Card Connector Hinge 8 pins

WR-CRD Micro SD Card Connector Hinge 8 pins
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
GenderSocket
TypHinge
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialEdelstahl
Electrical Properties
Arbeitsspannung100 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand100 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster
693072010801SPEC
6 Dateien 8 Socket Hinge SMT -25 °C up to +85 °C 100612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
693072010801SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: