General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Gender | Socket |
Typ | Push & Pull |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Edelstahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693023010811 | SPEC | 7 Dateien | 8 | Socket | Push & Pull | SMT | -25 °C up to +85 °C | 30 | 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
693023010811 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: