ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-CRD Card ConnectorsAnwendungSIMProduktserieWR-CRD Micro SIM Card Connector Hinge Type

WR-CRD Micro SIM Card Connector Hinge Type

General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
GenderSocket
TypHinge
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialEdelstahl
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung15 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster
693022010811SPEC
7 Dateien 8 Socket Hinge SMT -25 °C up to +85 °C 15612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
693022010811SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: