General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 10 000 Mating cycles |
Gender | Socket |
Typ | Header |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 0.5 A |
Arbeitsspannung | 100 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 40 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693120025011 | SPEC | 7 Dateien | 50 | Socket | Header | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
693120025011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|