Kind Properties | |
---|---|
Qualitätsklasse | 5 000 Mating cycles |
Gender | Socket |
Typ | Header |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 bis zu +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 0.5 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: