General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +85 °C |
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal - Short Type |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614104190121 | SPEC | 6 Dateien | USB 2.0 | Type A | Horizontal - Short Type | Receptacle | 4 | THT | 30 | Tape and Reel & Mylar | 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
614104190121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"