ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM USB 2.0 Type B Horizontal THR

WR-COM USB 2.0 Type B Horizontal THR

WR-COM USB 2.0 Type B Horizontal THR
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Haltbarkeit1 500 Mating cycles
Qualitätsklasse1 500 Mating cycles
VerbindungsartUSB 2.0
GenderReceptacle
TypHorizontal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Verpackung Muster
61410416121RSPEC
6 Dateien USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 4 THR 1.5 30 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
61410416121RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Verpackung Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"