ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM Mini USB 2.0 Type B Vertical 5 Contacts

WR-COM Mini USB 2.0 Type B Vertical 5 Contacts

WR-COM Mini USB 2.0 Type B Vertical 5 Contacts
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Haltbarkeit1 500 Mating cycles
Qualitätsklasse1 500 Mating cycles
VerbindungsartMini USB
GenderReceptacle
TypVertikal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
AbdeckungsmaterialMessing
AbdeckungsbeschichtungNickel
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 11 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit750 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
651005136421SPEC
7 Dateien Mini USB Type B Vertikal Receptacle 5 THT 1 30 Tray614001
Artikel Nr. Daten­blatt
651005136421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"