ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM Micro USB 3.0 Type B Horizontal SMT

WR-COM Micro USB 3.0 Type B Horizontal SMT

General Information
Betriebstemperatur20 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Haltbarkeit10 000 Mating cycles
Qualitätsklasse10 000 Mating cycles
VerbindungsartMicro USB
GenderReceptacle
TypHorizontal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
AbdeckungsmaterialStahl
AbdeckungsbeschichtungMattzinn
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn über Nickel
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungMattzinn
Electrical Properties
IR 11.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit100 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
692622030100SPEC
6 Dateien Micro USB 3.0 Type B Horizontal Receptacle 10 SMT 1.8 30 Tape and Reel614001
Artikel Nr. Daten­blatt
692622030100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"