Kind Properties | |
---|---|
Haltbarkeit | 5 000 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 5 000 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Blau |
Abdeckungsmaterial | Stahl |
Abdeckungsbeschichtung | Mattzinn |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Mattzinn |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 5 A |
Arbeitsspannung | 20 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632121300001 | SPEC | 6 Dateien | USB 3.1 | Type A | Horizontal | Receptacle | 9 | THR | 5 | 20 | Tray | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
632121300001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"