General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Verbindungsart | USB 3.1 Type C |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | 2µ” Gold over 30µ” Pd-Ni |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Mattzinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 20 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632723100011 | SPEC | 6 Dateien | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel | 612690 614001 | ||
632723300011 | SPEC | 6 Dateien | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel | 614001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: 100 W-Design bei USB C
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"