General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Verbindungsart | USB 3.1 Type C |
Gender | Plug |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Stahl |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | 2µ” Gold over 30µ” Pd-Ni |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 20 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632712000011 | SPEC | 6 Dateien | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Plug | 22 | SMT | 20 | Tape and Reel with Cap | 82931060 82931100 | 82931061 82931101 | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
632712000011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"
Videos
#askLorandt erklärt: 100 W-Design bei USB C