ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM USB 3.0 Type A Reverse Horizontal w. Offset 0.14 mm

WR-COM USB 3.0 Type A Reverse Horizontal w. Offset 0.14 mm

General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +85 °C
Haltbarkeit5 000 Mating cycles
Qualitätsklasse5 000 Mating cycles
VerbindungsartUSB
GenderReceptacle
TypReverse Horizontal
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeBlau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungMattzinn
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungMattzinn
Electrical Properties
IR 11.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit100 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
692121130100SPEC
7 Dateien USB 3.0 Type A Reverse Horizontal Receptacle 9 THR 1.8 30 Tape and Reel612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
692121130100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"