General Information | |
---|---|
Einhaltung | RoHS |
Haltbarkeit | 5 000 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 5 000 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Material Properties | |
---|---|
Isolation Brennbarkeitsklasse | VW-1 IEC 332-1 |
Farbe | Blau |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 2.5 A |
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692901100001 | SPEC | 3 Dateien | USB 3.0 Cable Assembly | USB-A Male to A Male | 30 | Beutel | ||
692903100000 | SPEC | 3 Dateien | USB 3.0 Cable Assembly | USB-A Male to B Male | 30 | Beutel | ||
692904100000 | SPEC | 3 Dateien | USB 3.0 Cable Assembly | USB-A Male to Micro B Male | 30 | Beutel | ||
692902100001 | SPEC | 3 Dateien | USB 3.0 Cable Assembly | USB-A Male to A Female | 30 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Passend zu
WR-COM USB 3.0 Type A Horizontal w. Offset 1.04 mm
WR-COM USB 3.0 Type A Horizontal
WR-COM USB 3.0 Type A Reverse Horizontal w. Offset 0.14 mm
WR-COM USB 3.0 Type A Vertical THT
WR-COM USB 3.0 Type A Reverse Horizontal w. Offset 1.75 mm
WR-COM USB 3.0 Type A Stacked
WR-COM USB 3.0 Type B Horizontal
WR-COM Micro USB 3.0 Type B Horizontal SMT
WR-COM Micro USB 3.0 Type B Vertical SMT
WR-COM USB 3.0 Type A Horizontal SMT
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"