ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT

WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT

WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Haltbarkeit1 500 Mating cycles
Qualitätsklasse1 500 Mating cycles
VerbindungsartUSB
GenderReceptacle
TypHorizontal
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeWeiß
AbdeckungsmaterialMessing
AbdeckungsbeschichtungNickel
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
614004190021SPEC
6 Dateien USB 2.0 Type A Horizontal Receptacle 4 THT 3 30 Tray612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
614004190021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"