Anwendung
- Doppelseitiges Klebeband erleichtert die Montage auf ebenen Untergründen
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | Nylon 66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø ID (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|
520201000 | SPEC | 3 Dateien | 6.6 | ||
520202000 | SPEC | 3 Dateien | 8.5 | ||
520204000 | SPEC | 3 Dateien | 9.2 | ||
520203000 | SPEC | 3 Dateien | 9.4 | ||
520205000 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | ||
520206000 | SPEC | 3 Dateien | 15 | ||
520207000 | SPEC | 3 Dateien | 18 | ||
520208000 | SPEC | 3 Dateien | 21 | ||
520209000 | SPEC | 3 Dateien | 24 | ||
520210000 | SPEC | 3 Dateien | 36 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
520201000 | SPEC | |
520202000 | SPEC | |
520204000 | SPEC | |
520203000 | SPEC | |
520205000 | SPEC | |
520206000 | SPEC | |
520207000 | SPEC | |
520208000 | SPEC | |
520209000 | SPEC | |
520210000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø ID (mm) | Muster |
---|