Anwendung
- Kabelhalter twist, ideal für schnellen Halt und Demontieren
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Muster |
---|---|---|---|
520001000 | – | ||
520002000 | – | ||
520003000 | – | ||
520004000 | – | ||
520005000 | – | ||
520006000 | – | ||
520007000 | – | ||
520008000 | – | ||
520009000 | – | ||
520010000 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
520001000 | – |
520002000 | – |
520003000 | – |
520004000 | – |
520005000 | – |
520006000 | – |
520007000 | – |
520008000 | – |
520009000 | – |
520010000 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Muster |
---|